Menü Keresés

Peremes csapágy 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050019

Gyártói cikkszám:

008100000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 163,758 Ft
500 - 999 116,1818 Ft
1000 + 89,7171 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.376 Ft

100 x 163,758 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 13.0 mm
Tengelyhossz 13.0 mm
Teljes hossz 15.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 13.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 10.0 mm
Perem külső átmérője 18.0 mm
Névleges külső átmérő 13.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 13.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot