10050071
008101100002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 203,9959 Ft |
500 - 999 | 156,2417 Ft |
1000 + | 125,5191 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tengelyátmérő | 14.0 mm |
---|---|
Tengelyátmérő | 0.551 in |
Tengelyhossz | 8.0 mm |
Tengelyhossz | 0.315 in |
Teljes hossz | 10.0 mm |
Teljes hossz | 0.394 in |
Peremvastagság | 2.0 mm |
Peremvastagság | 0.079 in |
Csapágy típusa | Csúszócsapágy |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 120 °C |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 248 °F |
Névleges belső átmérő | 10.0 mm |
Névleges belső átmérő | 0.394 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Külső átmérő | 14.0 mm |
Külső átmérő | 0.551 in |
Mérési standard | Metrikus |
Tengelyfurat átmérője | 10.0 mm |
Tengelyfurat átmérője | 0.394 in |
Perem külső átmérője | 20.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.787 in |
Névleges külső átmérő | 11.0 mm |
Névleges külső átmérő | 0.433 in |
Peremes | Igen |
Belső átmérő | 10.0 mm |
Belső átmérő | 0.394 in |
Teljes átmérő | 14.0 mm |
Teljes átmérő | 0.551 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.