Menü Keresés

Peremes csapágy 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10322772

Gyártói cikkszám:

008102019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 176,6275 Ft
500 - 999 137,3618 Ft
1000 + 107,9262 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.663 Ft

100 x 176,6275 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 8.0 mm
Tengelyhossz 5.0 mm
Teljes hossz 6.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 8.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 6.0 mm
Perem külső átmérője 12.0 mm
Névleges külső átmérő 8.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 6.0 mm
Teljes átmérő 6.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot