Menü Keresés

Peremes csapágy 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10116388

Gyártói cikkszám:

008104059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 214,1272 Ft
500 - 999 151,9701 Ft
1000 + 117,3867 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.413 Ft

100 x 214,1272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 12.0 mm
Tengelyhossz 15.0 mm
Teljes hossz 17.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 12.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 10.0 mm
Perem külső átmérője 16.0 mm
Névleges külső átmérő 16.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 16.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot