Menü Keresés

Peremes csapágy 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10322826

Gyártói cikkszám:

008107019247

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 204,2834 Ft
500 - 999 158,884 Ft
1000 + 124,8208 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.428 Ft

100 x 204,2834 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 10.0 mm
Tengelyhossz 9.0 mm
Teljes hossz 10.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 10.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 8.0 mm
Perem külső átmérője 15.0 mm
Névleges külső átmérő 10.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 10.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot