Menü Keresés

Peremes csapágy 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10322901

Gyártói cikkszám:

008115019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 335,7034 Ft
250 - 999 261,019 Ft
1000 + 205,1049 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.785 Ft

50 x 335,7034 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 14.0 mm
Tengelyhossz 14.0 mm
Teljes hossz 15.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 14.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 12.0 mm
Perem külső átmérője 20.0 mm
Névleges külső átmérő 14.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 12.0 mm
Teljes átmérő 15.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot