Menü Keresés

Peremes csapágy 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10322932

Gyártói cikkszám:

008118019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 349,5175 Ft
250 - 999 271,7937 Ft
1000 + 213,5523 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

17.476 Ft

50 x 349,5175 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 16.0 mm
Tengelyhossz 16.0 mm
Teljes hossz 17.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 16.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 14.0 mm
Perem külső átmérője 22.0 mm
Névleges külső átmérő 16.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 14.0 mm
Teljes átmérő 17.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot