10322956
008120019247
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 353,0499 Ft |
250 - 999 | 274,4772 Ft |
1000 + | 215,6744 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tengelyátmérő | 17.0 mm |
---|---|
Tengelyátmérő | 0.669 in |
Tengelyhossz | 11.0 mm |
Tengelyhossz | 0.433 in |
Teljes hossz | 12.0 mm |
Teljes hossz | 0.472 in |
Peremvastagság | 1.0 mm |
Peremvastagság | 0.039 in |
Csapágy típusa | Csúszócsapágy |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 90 °C |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 194 °F |
Névleges belső átmérő | 15.0 mm |
Névleges belső átmérő | 0.591 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén |
Külső átmérő | 17.0 mm |
Külső átmérő | 0.669 in |
Mérési standard | Metrikus |
Tengelyfurat átmérője | 15.0 mm |
Tengelyfurat átmérője | 0.591 in |
Perem külső átmérője | 23.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.906 in |
Névleges külső átmérő | 17.0 mm |
Névleges külső átmérő | 0.669 in |
Peremes | Igen |
Belső átmérő | 15.0 mm |
Belső átmérő | 0.591 in |
Teljes átmérő | 12.0 mm |
Teljes átmérő | 0.472 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.