Menü Keresés

Peremes csapágy 12.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050170

Gyártói cikkszám:

008120059902

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 177,9967 Ft
500 - 999 136,3898 Ft
1000 + 109,5416 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.800 Ft

100 x 177,9967 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 16.0 mm
Tengelyhossz 17.0 mm
Teljes hossz 19.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 16.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 12.0 mm
Perem külső átmérője 21.0 mm
Névleges külső átmérő 16.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 12.0 mm
Teljes átmérő 16.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot