Menü Keresés

Peremes csapágy 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050187

Gyártói cikkszám:

008120400002

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 211,9915 Ft
500 - 999 162,4026 Ft
1000 + 130,4479 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.199 Ft

100 x 211,9915 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 18.0 mm
Tengelyhossz 16.0 mm
Teljes hossz 18.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 12.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 18.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 12.4 mm
Perem külső átmérője 24.0 mm
Névleges külső átmérő 24.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 12.4 mm
Teljes átmérő 24.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot