Menü Keresés

Peremes csapágy 12.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050217

Gyártói cikkszám:

008120659902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 203,9959 Ft
500 - 999 156,2554 Ft
1000 + 125,5191 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.400 Ft

100 x 203,9959 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 14.0 mm
Tengelyhossz 8.0 mm
Teljes hossz 10.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 14.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 12.0 mm
Perem külső átmérője 20.0 mm
Névleges külső átmérő 14.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 12.0 mm
Teljes átmérő 14.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot