Menü Keresés

Peremes csapágy 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050231

Gyártói cikkszám:

008120759902

1930 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 196,2057 Ft
500 - 999 150,3546 Ft
1000 + 120,7546 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.621 Ft

100 x 196,2057 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 16.0 mm
Tengelyhossz 8.0 mm
Teljes hossz 10.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 16.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 12.0 mm
Perem külső átmérője 21.0 mm
Névleges külső átmérő 16.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 12.0 mm
Teljes átmérő 16.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot