Menü Keresés

Peremes csapágy 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10322970

Gyártói cikkszám:

008122019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 356,322 Ft
250 - 999 277,1743 Ft
1000 + 217,769 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

17.816 Ft

50 x 356,322 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 18.0 mm
Tengelyhossz 11.0 mm
Teljes hossz 12.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 16.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 18.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 16.0 mm
Perem külső átmérője 24.0 mm
Névleges külső átmérő 18.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 16.0 mm
Teljes átmérő 12.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot