Menü Keresés

Peremes csapágy 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10322987

Gyártói cikkszám:

008123019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 377,1597 Ft
250 - 999 293,2886 Ft
1000 + 230,4606 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.858 Ft

50 x 377,1597 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 18.0 mm
Tengelyhossz 16.0 mm
Teljes hossz 17.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 16.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 18.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 16.0 mm
Perem külső átmérője 24.0 mm
Névleges külső átmérő 18.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 16.0 mm
Teljes átmérő 17.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot