Menü Keresés

Peremes csapágy 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10322994

Gyártói cikkszám:

008124019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 366,8641 Ft
250 - 999 285,1973 Ft
1000 + 224,1217 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.343 Ft

50 x 366,8641 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 20.0 mm
Tengelyhossz 11.0 mm
Teljes hossz 12.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 20.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 18.0 mm
Perem külső átmérője 26.0 mm
Névleges külső átmérő 20.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 18.0 mm
Teljes átmérő 12.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

A 008124019247sz. terméket helyettesíti:

Peremes csapágy 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10323373
Gyártói cikkszám: 008751023243

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot