Menü Keresés

Peremes csapágy 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10323014

Gyártói cikkszám:

008126019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 435,9352 Ft
50 - 999 339,0029 Ft
1000 + 266,3584 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.359 Ft

10 x 435,9352 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 23.0 mm
Tengelyhossz 10.0 mm
Teljes hossz 11.5 mm
Peremvastagság 1.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 20.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 23.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 20.0 mm
Perem külső átmérője 30.0 mm
Névleges külső átmérő 23.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 20.0 mm
Teljes átmérő 11.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot