Menü Keresés

Peremes csapágy 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10323069

Gyártói cikkszám:

008131019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 812,6842 Ft
50 - 999 632,0451 Ft
1000 + 496,6137 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.127 Ft

10 x 812,6842 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 28.0 mm
Tengelyhossz 28.5 mm
Teljes hossz 30.0 mm
Peremvastagság 1.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 25.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 28.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 25.0 mm
Perem külső átmérője 35.0 mm
Névleges külső átmérő 28.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 25.0 mm
Teljes átmérő 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot