Menü Keresés

Peremes csapágy 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10323083

Gyártói cikkszám:

008133019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 985,9712 Ft
50 - 999 766,4086 Ft
1000 + 602,2534 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.860 Ft

10 x 985,9712 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 34.0 mm
Tengelyhossz 24.0 mm
Teljes hossz 26.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 30.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 34.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 30.0 mm
Perem külső átmérője 42.0 mm
Névleges külső átmérő 34.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 30.0 mm
Teljes átmérő 26.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot