Menü Keresés

Peremes csapágy 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10323106

Gyártói cikkszám:

008136019247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 999,1283 Ft
50 - 999 777,2519 Ft
1000 + 610,7009 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.991 Ft

10 x 999,1283 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 36.0 mm
Tengelyhossz 24.0 mm
Teljes hossz 26.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 32.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 36.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 32.0 mm
Perem külső átmérője 45.0 mm
Névleges külső átmérő 36.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 32.0 mm
Teljes átmérő 26.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot