Menü Keresés

Peremes csapágy 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10323120

Gyártói cikkszám:

008139019247

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.611,65 Ft
50 + 1.253,1375 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.117 Ft

10 x 1.611,65 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 44.0 mm
Tengelyhossz 28.0 mm
Teljes hossz 30.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 90 °C
Névleges belső átmérő 40.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Aramid;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 44.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 40.0 mm
Perem külső átmérője 52.0 mm
Névleges külső átmérő 44.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 40.0 mm
Teljes átmérő 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot