Menü Keresés

Peremes csapágy 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050262

Gyártói cikkszám:

008140059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 243,2206 Ft
500 - 999 186,3208 Ft
1000 + 149,67 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

24.322 Ft

100 x 243,2206 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 18.0 mm
Tengelyhossz 18.0 mm
Teljes hossz 21.0 mm
Peremvastagság 3.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 18.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 14.0 mm
Perem külső átmérője 28.0 mm
Névleges külső átmérő 18.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 14.0 mm
Teljes átmérő 18.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot