Menü Keresés

Peremes csapágy 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050286

Gyártói cikkszám:

008150459902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 366,8641 Ft
250 - 999 222,0406 Ft
1000 + 166,3456 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.343 Ft

50 x 366,8641 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 20.1 mm
Tengelyhossz 10.0 mm
Teljes hossz 12.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 15.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 20.1 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 15.2 mm
Perem külső átmérője 24.0 mm
Névleges külső átmérő 20.1 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 15.2 mm
Teljes átmérő 20.1 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot