Menü Keresés

Peremes csapágy 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050323

Gyártói cikkszám:

008160359902

1300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 301,3937 Ft
500 - 999 230,8987 Ft
1000 + 185,4583 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

30.139 Ft

100 x 301,3937 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 20.0 mm
Tengelyhossz 13.0 mm
Teljes hossz 15.5 mm
Peremvastagság 2.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 16.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 20.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 16.0 mm
Perem külső átmérője 28.0 mm
Névleges külső átmérő 20.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 16.0 mm
Teljes átmérő 20.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot