Menü Keresés

Peremes csapágy 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050330

Gyártói cikkszám:

008160400002

3368 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 317,2342 Ft
500 - 999 240,7015 Ft
1000 + 201,422 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.723 Ft

100 x 317,2342 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 22.0 mm
Tengelyhossz 12.5 mm
Teljes hossz 15.0 mm
Peremvastagság 2.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 16.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 22.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 16.0 mm
Perem külső átmérője 30.0 mm
Névleges külső átmérő 22.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 16.0 mm
Teljes átmérő 22.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot