Menü Keresés

Peremes csapágy 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050385

Gyártói cikkszám:

008180359902

3300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 221,8627 Ft
250 - 999 125,4369 Ft
1000 + 90,566 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.093 Ft

50 x 221,8627 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 20.0 mm
Tengelyhossz 6.1 mm
Teljes hossz 7.5 mm
Peremvastagság 1.4 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 18.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 20.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 18.5 mm
Perem külső átmérője 23.5 mm
Névleges külső átmérő 20.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 18.5 mm
Teljes átmérő 20.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot