Menü Keresés

Peremes csapágy 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050408

Gyártói cikkszám:

008180559902

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 244,0284 Ft
250 - 999 147,6985 Ft
1000 + 110,6643 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.201 Ft

50 x 244,0284 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 22.1 mm
Tengelyhossz 9.5 mm
Teljes hossz 12.0 mm
Peremvastagság 2.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 18.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 22.1 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 18.3 mm
Perem külső átmérője 30.0 mm
Névleges külső átmérő 22.1 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 18.3 mm
Teljes átmérő 22.1 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot