Menü Keresés

Peremes csapágy 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050453

Gyártói cikkszám:

008200259902

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 389,9882 Ft
250 - 999 236,0465 Ft
1000 + 176,8466 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.499 Ft

50 x 389,9882 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 24.0 mm
Tengelyhossz 13.0 mm
Teljes hossz 15.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 20.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 24.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 20.0 mm
Perem külső átmérője 30.0 mm
Névleges külső átmérő 24.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 20.0 mm
Teljes átmérő 24.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot