Menü Keresés

Peremes csapágy 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050514

Gyártói cikkszám:

008240059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.342,4165 Ft
50 - 999 608,3733 Ft
1000 + 344,6436 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.424 Ft

10 x 1.342,4165 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 30.0 mm
Tengelyhossz 27.5 mm
Teljes hossz 30.0 mm
Peremvastagság 2.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 24.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 30.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 24.0 mm
Perem külső átmérője 37.0 mm
Névleges külső átmérő 30.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 24.0 mm
Teljes átmérő 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot