Menü Keresés

Peremes csapágy 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050545

Gyártói cikkszám:

008280000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.458,1055 Ft
50 - 999 660,7826 Ft
1000 + 374,3941 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.581 Ft

10 x 1.458,1055 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 33.0 mm
Tengelyhossz 30.5 mm
Teljes hossz 33.0 mm
Peremvastagság 2.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 28.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 33.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 28.0 mm
Perem külső átmérője 40.0 mm
Névleges külső átmérő 33.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 28.0 mm
Teljes átmérő 33.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot