Menü Keresés

Peremes csapágy 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050569

Gyártói cikkszám:

008300000002

226 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.682,9528 Ft
50 - 999 902,8395 Ft
1000 + 557,2786 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.830 Ft

10 x 1.682,9528 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 35.0 mm
Tengelyhossz 32.5 mm
Teljes hossz 35.0 mm
Peremvastagság 2.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 30.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 35.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 30.0 mm
Perem külső átmérője 42.0 mm
Névleges külső átmérő 35.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 30.0 mm
Teljes átmérő 35.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot