Menü Keresés

Peremes csapágy 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050583

Gyártói cikkszám:

008320000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.501,9851 Ft
50 - 999 875,8545 Ft
1000 + 616,7933 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.020 Ft

10 x 1.501,9851 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 38.0 mm
Tengelyhossz 35.0 mm
Teljes hossz 38.0 mm
Peremvastagság 3.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 32.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 38.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 32.0 mm
Perem külső átmérője 45.0 mm
Névleges külső átmérő 38.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 32.0 mm
Teljes átmérő 38.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot