Menü Keresés

Peremes csapágy 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10050620

Gyártói cikkszám:

008500000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.083,8117 Ft
50 + 1.475,7669 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.838 Ft

10 x 2.083,8117 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 56.0 mm
Tengelyhossz 46.5 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Peremvastagság 3.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 50.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 56.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 50.0 mm
Perem külső átmérője 67.0 mm
Névleges külső átmérő 56.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 50.0 mm
Teljes átmérő 56.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot