Menü Keresés

Csapágy 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323168

Gyártói cikkszám:

008709023243

2100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 199,8749 Ft
500 - 999 127,1757 Ft
1000 + 99,9306 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.987 Ft

100 x 199,8749 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 8.0 mm
Tengelyhossz 7.0 mm
Teljes hossz 8.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 8.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 6.0 mm
Perem külső átmérője 12.0 mm
Névleges külső átmérő 8.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 6.0 mm
Teljes átmérő 8.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot