Menü Keresés

Csapágy 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323205

Gyártói cikkszám:

008717023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 221,9859 Ft
500 - 999 141,2774 Ft
1000 + 110,9929 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.199 Ft

100 x 221,9859 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 10.0 mm
Tengelyhossz 9.0 mm
Teljes hossz 10.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 10.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 8.0 mm
Perem külső átmérője 15.0 mm
Névleges külső átmérő 10.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 10.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot