Menü Keresés

Peremes csapágy 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323236

Gyártói cikkszám:

008723023243

86 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 244,1926 Ft
500 - 999 155,3791 Ft
1000 + 122,0826 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

24.419 Ft

100 x 244,1926 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 12.0 mm
Tengelyhossz 8.0 mm
Teljes hossz 9.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 12.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 10.0 mm
Perem külső átmérője 18.0 mm
Névleges külső átmérő 12.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 9.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot