Menü Keresés

Csapágy 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323274

Gyártói cikkszám:

008731023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 355,0214 Ft
250 - 999 225,8878 Ft
1000 + 177,4764 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

17.751 Ft

50 x 355,0214 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 14.0 mm
Tengelyhossz 11.0 mm
Teljes hossz 12.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 14.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 12.0 mm
Perem külső átmérője 20.0 mm
Névleges külső átmérő 14.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 12.0 mm
Teljes átmérő 12.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot