Menü Keresés

Peremes csapágy 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a, nagyon alacsony a súrlódása és jó a hőelosztása, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10178973

Gyártói cikkszám:

008737011442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 533,333 Ft
250 - 999 374,6132 Ft
1000 + 302,1194 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

26.667 Ft

50 x 533,333 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 16.0 mm
Tengelyhossz 11.0 mm
Teljes hossz 12.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 190 °C
Névleges belső átmérő 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 16.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 14.0 mm
Perem külső átmérője 22.0 mm
Névleges külső átmérő 16.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 14.0 mm
Teljes átmérő 12.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot