Menü Keresés

Peremes csapágy 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323311

Gyártói cikkszám:

008739023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 381,5408 Ft
250 - 999 242,7962 Ft
1000 + 190,7841 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.077 Ft

50 x 381,5408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 16.0 mm
Tengelyhossz 16.0 mm
Teljes hossz 17.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 16.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 14.0 mm
Perem külső átmérője 22.0 mm
Névleges külső átmérő 16.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 14.0 mm
Teljes átmérő 17.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot