Menü Keresés

Csapágy 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323328

Gyártói cikkszám:

008741023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 372,6828 Ft
250 - 999 237,1692 Ft
1000 + 186,3482 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.634 Ft

50 x 372,6828 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 17.0 mm
Tengelyhossz 8.0 mm
Teljes hossz 9.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 15.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 17.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 15.0 mm
Perem külső átmérője 23.0 mm
Névleges külső átmérő 17.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 15.0 mm
Teljes átmérő 9.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot