Menü Keresés

Csapágy 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323335

Gyártói cikkszám:

008743023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 386,0588 Ft
250 - 999 245,6029 Ft
1000 + 192,9883 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.303 Ft

50 x 386,0588 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 17.0 mm
Tengelyhossz 11.0 mm
Teljes hossz 12.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 15.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 17.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 15.0 mm
Perem külső átmérője 23.0 mm
Névleges külső átmérő 17.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 15.0 mm
Teljes átmérő 12.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot