10179055
008753011442
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 576,9799 Ft |
250 - 999 | 416,713 Ft |
1000 + | 356,1851 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tengelyátmérő | 20.0 mm |
---|---|
Tengelyátmérő | 0.787 in |
Tengelyhossz | 16.0 mm |
Tengelyhossz | 0.63 in |
Teljes hossz | 17.0 mm |
Teljes hossz | 0.669 in |
Peremvastagság | 1.0 mm |
Peremvastagság | 0.039 in |
Csapágy típusa | Csúszócsapágy |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 190 °C |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 374 °F |
Névleges belső átmérő | 18.0 mm |
Névleges belső átmérő | 0.709 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén |
Külső átmérő | 20.0 mm |
Külső átmérő | 0.787 in |
Mérési standard | Metrikus |
Tengelyfurat átmérője | 18.0 mm |
Tengelyfurat átmérője | 0.709 in |
Perem külső átmérője | 26.0 mm |
Perem külső átmérője | 1.024 in |
Névleges külső átmérő | 20.0 mm |
Névleges külső átmérő | 0.787 in |
Peremes | Igen |
Belső átmérő | 18.0 mm |
Belső átmérő | 0.709 in |
Teljes átmérő | 17.0 mm |
Teljes átmérő | 0.669 in |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.