Menü Keresés

Csapágy 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323380

Gyártói cikkszám:

008753023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 421,3543 Ft
250 - 999 268,1793 Ft
1000 + 210,7045 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

21.068 Ft

50 x 421,3543 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 20.0 mm
Tengelyhossz 16.0 mm
Teljes hossz 17.0 mm
Peremvastagság 1.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 20.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 18.0 mm
Perem külső átmérője 26.0 mm
Névleges külső átmérő 20.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 18.0 mm
Teljes átmérő 17.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot