Menü Keresés

Csapágy 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323397

Gyártói cikkszám:

008755023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 469,9436 Ft
50 - 999 299,2853 Ft
1000 + 235,1019 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.699 Ft

10 x 469,9436 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 23.0 mm
Tengelyhossz 10.0 mm
Teljes hossz 11.5 mm
Peremvastagság 1.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 20.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 23.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 20.0 mm
Perem külső átmérője 30.0 mm
Névleges külső átmérő 23.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 20.0 mm
Teljes átmérő 11.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot