Menü Keresés

Peremes csapágy 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a, nagyon alacsony a súrlódása és jó a hőelosztása, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10179093

Gyártói cikkszám:

008761011442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.556,27 Ft
50 - 999 907,6724 Ft
1000 + 639,2192 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.563 Ft

10 x 1.556,27 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 28.0 mm
Tengelyhossz 15.0 mm
Teljes hossz 16.5 mm
Peremvastagság 1.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 190 °C
Névleges belső átmérő 25.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 28.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 25.0 mm
Perem külső átmérője 35.0 mm
Névleges külső átmérő 28.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 25.0 mm
Teljes átmérő 16.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot