Menü Keresés

Csapágy 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323434

Gyártói cikkszám:

008763023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 784,7135 Ft
50 - 999 499,4614 Ft
1000 + 392,4252 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.847 Ft

10 x 784,7135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 28.0 mm
Tengelyhossz 20.0 mm
Teljes hossz 21.5 mm
Peremvastagság 1.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 25.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 28.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 25.0 mm
Perem külső átmérője 35.0 mm
Névleges külső átmérő 28.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 25.0 mm
Teljes átmérő 21.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot