Menü Keresés

Csapágy 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323465

Gyártói cikkszám:

008769023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.041,3513 Ft
50 - 999 662,9731 Ft
1000 + 520,9563 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.414 Ft

10 x 1.041,3513 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 34.0 mm
Tengelyhossz 24.0 mm
Teljes hossz 26.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 30.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 34.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 30.0 mm
Perem külső átmérője 42.0 mm
Névleges külső átmérő 34.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 30.0 mm
Teljes átmérő 26.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot