Menü Keresés

Peremes csapágy 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a, nagyon alacsony a súrlódása és jó a hőelosztása, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10179161

Gyártói cikkszám:

008775011442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.931,91 Ft
50 - 999 1.251,4809 Ft
1000 + 944,5012 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.319 Ft

10 x 1.931,91 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 36.0 mm
Tengelyhossz 24.0 mm
Teljes hossz 26.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 190 °C
Névleges belső átmérő 32.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 36.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 32.0 mm
Perem külső átmérője 45.0 mm
Névleges külső átmérő 36.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 32.0 mm
Teljes átmérő 26.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot