10323496
008775023243
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.055,6037 Ft |
50 - 999 | 671,53 Ft |
1000 + | 527,5965 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tengelyátmérő | 36.0 mm |
---|---|
Tengelyátmérő | 1.417 in |
Tengelyhossz | 24.0 mm |
Tengelyhossz | 0.945 in |
Teljes hossz | 26.0 mm |
Teljes hossz | 1.024 in |
Peremvastagság | 2.0 mm |
Peremvastagság | 0.079 in |
Csapágy típusa | Csúszócsapágy |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 120 °C |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 248 °F |
Névleges belső átmérő | 32.0 mm |
Névleges belső átmérő | 1.26 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén |
Külső átmérő | 36.0 mm |
Külső átmérő | 1.417 in |
Mérési standard | Metrikus |
Tengelyfurat átmérője | 32.0 mm |
Tengelyfurat átmérője | 1.26 in |
Perem külső átmérője | 45.0 mm |
Perem külső átmérője | 1.772 in |
Névleges külső átmérő | 36.0 mm |
Névleges külső átmérő | 1.417 in |
Peremes | Igen |
Belső átmérő | 32.0 mm |
Belső átmérő | 1.26 in |
Teljes átmérő | 26.0 mm |
Teljes átmérő | 1.024 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.