Menü Keresés

Csapágy 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323502

Gyártói cikkszám:

008777023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 988,7094 Ft
50 - 999 629,1974 Ft
1000 + 494,3684 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.887 Ft

10 x 988,7094 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 39.0 mm
Tengelyhossz 14.0 mm
Teljes hossz 16.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 35.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 39.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 35.0 mm
Perem külső átmérője 47.0 mm
Névleges külső átmérő 39.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 35.0 mm
Teljes átmérő 16.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot