Menü Keresés

Peremes csapágy 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a. Nagyon alacsony súrlódás és jó hőelosztás, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10323519

Gyártói cikkszám:

008779023243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.170,7587 Ft
50 - 999 744,90 Ft
1000 + 585,2219 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.708 Ft

10 x 1.170,7587 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 39.0 mm
Tengelyhossz 24.0 mm
Teljes hossz 26.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 35.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 39.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 35.0 mm
Perem külső átmérője 47.0 mm
Névleges külső átmérő 39.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 35.0 mm
Teljes átmérő 26.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot